??
Выбор CAD модели
K0334.206
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0334 - Spring plungers smooth version, plastic
Bill of material
K0334.206
BESTKIPP
Order No.
K0334.206
AUSF
version
ball POM
POS
Position of ball
mm
Введите значение для POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
D
diameter
6 mm
D1
diameter
5.0 mm
D2
diameter
6.5 mm
L
Length
7 mm
L1
Length
1.0 mm
H
spring travel
1.5 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
12 N
GEW
Approx. weight
0.0003 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245843176
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions